Détecteur mural dooxie 2 fils sans Neutre livré avec plaque carrée blanche

  • Ref. 0 950 14
  • dooxie

dooxie, une commande d'éclairage complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

86,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
  • Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
  • S’installe à la place d’un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre)
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation - Produit livré complet avec plaque blanche

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971085633
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Non
  • Commande HVAC
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    6m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    30min
  • Angle de détection horizontal
    120-120°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    300W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Courant de démarrage max.
    1.8A
  • Courant de veille
    1.8mA
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante
    -5-45°C
  • Largeur
    87mm
  • Hauteur
    87mm
  • Profondeur
    51.75mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable