Interrupteur automatique Plexo - Gris
Vous passez devant : l'éclairage s'allume tout seul. La lumière du jour est suffisante ? L'éclairage reste éteint
Lire la suiteFinition Gris
85,20€
Prix conseillé TTC
Vue d'ensemble
Solution idéale pour vous faciliter les gestes au quotidien tout en économisant l'électricité
- Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire
- Permet la commande de lampes de 60 à 300 W en incandescence et halogène 230 V
- Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit
- A équiper d'une plaque support ou d'un boitier saillie
Caractéristiques techniques
Marque
-
Legrand
Type de pose
-
Saillie
Etat de livraison
-
A équiper d'une plaque ou d'un boîtier
Compatibilité lampes
Puissance acceptée pour lampes incandescentes et halogènes : 60 W à 300 W maximum
Champ de détection
-
130°
Portée de détection
8 m
Nombre de modules
1 poste
Dimensions
64 x 64 x 57 mm
Type de connexion
Bornes à vis
IP
55
IK
07
Documentation et conseils de pose
Questions fréquentes
À associer
Avec Interrupteur automatique Plexo - Gris
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation