Télécharger l'image en grand format

Pack extension Ambiances Couleurs Céliane with Netatmo 2 commande sans fils et ampoule couleur - titane

  • Ref. 1 991 35

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Facile et rapide à installer, le Pack Extension vous permet de piloter un éclairage supplémentaire via vos commandes sans fils, l'App Home + Control ou la voix grâce aux assistants vocaux. Il est constitué de 2 commandes sans fils connectées et d'une ampoule RGBW (Rouge Vert Bleu et Blanc) multicouleur E27 Zigbee 3.0 dimmable. Complétez votre installation connectée avec les produits "with Netatmo" et les produits certifiés Zigbee 3.0. Personnalisez vos scénarios et profitez d'une configuration intuitive de vos fonctions. Ce Pack Extension nécessite l'installation préalable d'un Pack Démarrage Connecté Céliane with Netatmo
  • Commande sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage multicouleurs connecté : permet de lancer 3 ambiances personnalisables (I/II/III) depuis un smartphone (Paramètres/Scénarios) et de piloter l'allumage/l'extinction et la variation d'intensité de l'ampoule LED RGBW (Rouge Vert Bleu et Blanc) - Livrée complète avec plaque finition Titane, et une pile d’une durée de vie de 8 ans - Fonction led pour indicateur batterie faible
  • Ampoule RGBW (Rouge Vert Bleu et Blanc) multicouleur E27 Zigbee 3.0 dimmable : permet de varier l’intensité lumineuse de votre logement via une commande sans fils connectée On/Off et variation, l’App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Elle est à visser dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils connectée via l’App Home + Control de votre smartphone
  • Les stickers sont à coller sur vos interrupteurs existants afin de les maintenir en position "ON". Vous allumerez/éteindrez désormais votre ampoule Zigbee 3.0 depuis vos commandes sans fils connectées, l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer vos interrupteurs existants par vos commandes sans fils connectées grâce aux bornes de connexion fournies dans votre pack
  • Les bornes de connexion (dominos) permettent de raccorder entre eux les fils câblés auparavant sur l'interrupteur existant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite au préalable l'installation d'un pack de démarrage

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972429436
  • Fréquence radio
    2400MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    128
  • Couverture
    185m
  • Nombre de commandes
    4
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Pile non-rechargeable
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-45°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Lithium
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids de la batterie de Type 1
    3g

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable