Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Poussoir inverseur lumineux étanche avec porte-étiquette Plexo livré complet pour montage en encastré Blanc

  • Ref. 070035L
  • Plexo

Plexo, commande d'éclairage étanche complète, prête à installer en encastré dans le mur, livrée avec support plaque

31,63 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Poussoir NO-NF lumineux avec porte-étiquette 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
  • Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis. Pour convenir à tous les types d'installation, des griffes peuvent être facilement ajoutées (griffes vendues séparément, référence Plexo Legrand 070076L).
  • Livré avec voyant 12V
  • Étanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements

Avantages

  • Joints et membranes d’étanchéité repensés : joint entre l'enjoliveur et le support et membrane intérieure de l’interrupteur non perforée

Les + installation

L'ajout de griffes permet d'installer le produit dans des boites d'encastrement dépourvues de vis (griffes vendues séparément, référence Plexo Legrand 070076L).

Les + utilisation

Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Particulièrement adapté à un usage de "bouton extérieur pour sonnette"
  • Installation en intérieur ou extérieur - IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972917865
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle
    Autre
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    1
  • Version sans contact
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Tension nominale
    12V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Avec éclairage
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Largeur d'appareil
    85mm
  • Hauteur d'appareil
    85mm
  • Profondeur d'appareil
    45mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    25mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-1.5mm²

Poussoir inverseur lumineux étanche avec porte-étiquette Plexo livré complet pour montage en encastré Blanc

À associer