Prise de courant et va-et-vient étanche Plexo pour installation en vertical livrés complets pour montage en apparent gris
- Ref. 0 700 12
- Plexo
Plexo, prise de courant avec interrupteur étanches complets, prêts à installer en apparent au mur, livrés avec boitier saillie 2 postes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Prise de courant 2P+T à volet 16A 250V et interrupteur ou va-et-vient 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
- Etanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
- 2 modes de câblage possibles :
- câblage hors platine et pose du mécanisme par simple clip
- câblage possible avec la mécanisme déjà clipsé sur la platine - Finition Gris, l'indispensable pour tous les chantiers
- Montage vertical
Avantages
- Mise en oeuvre simplifiée : la platine de faible épaisseur offre un grand volume de câblage
- Câblage possible avec arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche
- Joints et des membranes d’étanchéité repensés : joint entre l'enjoliveur et le cadre, membrane intérieure de l’interrupteur non perforée et un joint entre la platine et le cadre
Les + installation
La platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.
Les + utilisation
Produit complet, prêt à être installé, équipé d'un boîtier apparent composé d'une platine et d'un cadre
Recommandations / restrictions d’usages
- Installation en intérieur ou extérieur
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
Documentation et conseils de pose
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971904880
- Type d'interrupteur/bouton-poussoir Va-et-vient
- Type de prise Broche de contact de protection
- Nombre de prises de courant 1
- Type de commande Bascule/bouton
- Sens de montage Vertical
- Type de fixation Fixation avec vis
- Avec éclairage Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7046
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Tension nominale 250V
- Intensité admissible par la prise 16A
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Largeur d'appareil 82mm
- Hauteur d'appareil 155mm
- Profondeur d'appareil 62mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- précâblé Non
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Diamètre de tube pour produit saillie 16-25mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Utilisation des produits
Prise de courant et va-et-vient étanche Plexo pour installation en vertical livrés complets pour montage en apparent gris
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel