Télécharger l'image en grand format

Boîte dérivation et sortie de câble pour moulure Appareillage Saillie - Blanc

  • Ref. 0 989 90
  • Les Apparents

Boîte dérivation et sortie de câble pour moulure Appareillage Saillie - Blanc

9,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Equipée d'un serre-câble
  • Mécanismes IP2X protégés contre les contacts directs
  • Prise à monter dans un cadre pour association avec une moulure

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008787
  • Longueur
    53.4mm
  • Largeur
    38.2mm
  • Profondeur
    24.9mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Mode de pose
    Saillie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

59 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus