Télécharger l'image en grand format

Boîte pour luminaire pour moulure 20x12,5mm

  • Ref. 0 905 21

Boîte pour luminaire pour moulure 20x12,5mm

26,76

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100
  • Poids maximummum suspendu : 25kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008015
  • Longueur
    113mm
  • Largeur
    113mm
  • Profondeur
    44mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Mode de pose
    Saillie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

65 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable