Télécharger l'image en grand format

Cadre double pour appareillage apparent - pour plinthe 80x20mm

  • Ref. 0 989 92
  • Les Apparents

Permet le montage de tous les mécanismes saillie le long de la plinthe DLPlus 80x20

29,56 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour pose le long de la plinthe
  • Livré avec embout et platine pour séparation des courants
  • Montage vertical ou horizontal
  • Fixation le long de la plinthe par vis

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008800
  • Hauteur du câble pour plinthe
    80mm
  • Profondeur du câble pour plinthe
    20mm
  • Nombre d'unités d'appareil
    2
  • Garnissage
    Sans
  • Type de montage appareil d'installation
    Standard
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Largeur
    136.3mm
  • Hauteur
    175mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    32mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

65 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable