Télécharger l'image en grand format

Cadre simple pour appareillage Mosaic - pour plinthe 80x20mm

  • Ref. 0 982 28

Cadre simple pour appareillage Mosaic - pour plinthe 80x20mm

25,31 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour pose le long de la plinthe
  • Livré avec embout et platine pour séparation des courants
  • Montage vertical ou horizontal
  • Fixation le long de la plinthe par vis

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008381
  • Hauteur du câble pour plinthe
    80mm
  • Profondeur du câble pour plinthe
    20mm
  • Nombre d'unités d'appareil
    1
  • Garnissage
    Sans
  • Type de montage appareil d'installation
    Standard
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Largeur
    94mm
  • Hauteur
    120mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    44mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

69 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable