Télécharger l'image en grand format

Embouts (x 2) pour moulure 20x12,5mm

  • Ref. 0 981 24

Lot de 2 embouts pour moulure 20x12,5mm

5,67 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe)
  • Montage sur le corps de la moulure par emboîtement et pointage

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008060
  • Hauteur
    14mm
  • Largeur
    23mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Profondeur/longueur hors tout
    35mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

69 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable