Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Pince pour collier de serrage pour intérieur ou extérieur

  • Ref. 0 984 99
  • Colson

Facilite le serrage et la coupe de la surlongueur de lanière au plus près de la tête des colliers

112,41 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour colliers largeurs 6mm
  • Pour colliers largeurs 9mm

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984991
  • Matériau du collier
    Plastique
  • Largeur de collier (Min-Max)
    6-9mm
  • Tension de serrage
    Manuel
  • Matériau de l'outil
    Métal
  • Propriété
    Coupure manuelle
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    200mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable