Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Accessoire de raccordement inter differentiel ou parafoudre 63A et peigne vertical

  • Ref. 0 928 01
  • VX³

Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63 A et les disjoncteurs de protection associés aux parafoudres

12,80

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3KvA à 12KvA
  • Compatible avec les coffrets 13 et 18 modules

Documentation et conseils de pose

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970996527
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    1
  • Adapté au nombre d'appareils
    1
  • Dimension du pas
    31.7mm
  • Section transversale
    16mm²
  • Longueur
    31.7mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.92kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    42mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Type de peigne fourni
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

40 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Norme NF C 15-100

Il est légitime de se demander quelle norme NF C 15-100 télécharger, puisque la consultation de ces préconisations est indispensable avant toute intervention sur votre installation électrique. Il n’existe qu’une seule et unique norme NF C 15-100, et c’est la version la plus récente...
En savoir plus