Télécharger l'image en grand format

Bornier de neutre - 8 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm² - bleu

  • Ref. 0 927 91

Bornier permettant de répartir et distribuer le neutre dans le tableau électrique

18,16 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec capot de sécurité isolant
  • Livré vis desserrées
  • 8 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm²
  • Se fixe sur rail, sur support universel ou sur barreau plat 12x2

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927912
  • Nombre de pôles
    1
  • Courant nominal
    76A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    7
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée (Min-Max)
    1.5-16mm²
  • Section de conducteur, sortie (Min-Max)
    1.5-16mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    75mm
  • Profondeur
    20mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-400V
  • Type de borniers
    Neutre
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-16mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

41 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments