Télécharger l'image en grand format

Cordon de repiquage - phase + neutre - section 10mm² - longueur 270mm

  • Ref. 0 927 89
  • VX³

Permet le repiquage entre deux rangées ou entre un inter différentiel et une rangée de disjoncteurs d'un tableau électrique

19,21 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 cordons : 1 phase + 1 neutre
  • Pour appareil avec bornes à vis

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927899
  • Type raccordement 1
    Prise profilée (CEE 7/17)
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
    Autre
  • Entrée de câble connexion 1
    Droit
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
    Autre
  • Entrée de câble connexion 2
    Droit
  • Système de connecteur orienté système
    Oui
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Section nominale du conducteur
    10mm²
  • Longueur
    0.27m
  • Matériau de la gaine
    Autre
  • Résistance à la température (Min-Max)
    -25-70°C
  • Courant nominal
    63A
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Couleur de gaine
    Autre
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    5mm
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

20 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable