Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Peigne d'alimentation verticale - pour coffret 3 rangées de 13 modules

  • Ref. 4 050 01
  • Répartition HX³ / VX³

VX³, peigne d'alimentation verticale pour répartition optimisée monophasée

46,30 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Utilisation limitée au tarif bleu monophasé
  • Pour coffrets 3 rangées : DRIVIA 13 et 18 modules (entraxe 125)
  • Intensité maximum 63A

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064050012
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    6
  • Adapté au nombre d'appareils
    3
  • Dimension du pas
    125mm
  • Section transversale
    25mm²
  • Longueur
    336.4mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    230V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    3kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    23mm
  • Nombres de rangées
    3
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Type de peigne fourni
    Vertical
  • Profondeur
    42mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.57 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
18 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

77 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C...
En savoir plus

Disjoncteurs

Sélectionner son équipement avec soin est gage de sécurité, surtout en matière d’électricité. D’une manière générale, lorsque l’on souhaite s’équiper en matériel électrique, il est conseillé de choisir une marque portant la norme française (NF).
Les matériels...
En savoir plus