Boitier étanche Plexo 2 postes pour montage apparent horizontal ou vertical équipé de 4 embouts souples anthracite

  • Ref. 0 700 57
  • Plexo

Plexo, boîtier saillie étanche pour installation en apparent des mécanismes

15,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • A reçu le prix iF Design Award 2022
Couleur Anthracite
Nombre d'unités 2

Caractéristiques produit

  • Boitier saillie sur lequel sont installés les fonctions livrées en mode composable
  • Etanche IP55, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
  • Matière plastique avec protection renforcée contre les UV
  • 2 postes pour montage de 2 fonctions
  • Finition Anthracite, la nouvelle finition contemporaine

Avantages

  • Mise en oeuvre simplifiée : la platine de faible épaisseur offre un grand volume de câblage
  • Câblage possible avec arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche
  • 1 produit pour montage en horizontal ou en vertical

Les + installation

La platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

Les + utilisation

Utilisation en horizontal ou vertical grâce à la fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en intérieur ou extérieur
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972108164
  • Composition
    Boîtier apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Non
  • Nombre d'unités
    2
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    155mm
  • Profondeur
    57mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    16-25mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    17mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Souple à perforer
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Les produits Plexo sont astucieux et simples à mettre en place, que ce soit en simple poste ou en multiposte. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une installation optimale de vos produits.
En savoir plus