Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Support plaque étanche 1 poste Plexo pour montage en encastré des mécanismes composables - anthracite

  • Ref. 0 700 93
  • Plexo

Plexo, support plaque étanche pour installation en encastré des mécanismes

13,63

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • A reçu le prix iF Design Award 2022
Couleur Anthracite
Nombre d'unités 1

Caractéristiques produit

  • Support encastré sur lequel sont installés les fonctions livrées en mode composable
  • Etanche IP55, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
  • 1 poste pour montage de 1 fonction
  • Finition Anthracite, la nouvelle finition contemporaine

Les + installation

Livré avec griffes permettant l'installation dans des boites d'encastrement dépourvues de vis.La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre.

Les + utilisation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972109031
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    50.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Support plaque étanche 1 poste Plexo pour montage en encastré des mécanismes composables - anthracite

À associer