Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Support plaque étanche 2 postes Plexo pour montage horizontal ou vertical en encastré des fonctions composables - anthracite

  • Ref. 0 700 94
  • Plexo

Plexo, support plaque étanche pour installation en encastré des mécanismes

24,18

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • A reçu le prix iF Design Award 2022
Couleur Anthracite
Nombre d'unités 2

Caractéristiques produit

  • Support encastré sur lequel sont installés les fonctions livrées en mode composable
  • Etanche IP55, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
  • 2 postes pour montage de 2 fonctions
  • Finition Anthracite, la nouvelle finition contemporaine

Avantages

  • 1 produit pour montage en horizontal ou en vertical

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre.En multiposte, une seule référence permet la pose en horizontal ou en vertical.

Les + utilisation

Utilisation en horizontal ou vertical grâce à la fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en intérieur ou extérieur
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972108942
  • Nombre d'unités
    2
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    2
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Largeur
    156mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    43.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Support plaque étanche 2 postes Plexo pour montage horizontal ou vertical en encastré des fonctions composables - anthracite

À associer