Télécharger l'image en grand format

Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 7pouces

  • Ref. 3 693 20

Ce portier avec son écran tactile vous permet de converser avec vos visiteurs, d'ouvrir la porte, mémoriser des vidéos du passage durant votre absence, allumer un éclairage extérieur et afficher vos images personnelles


Caractéristiques produit

  • Portier visiophone livré en kit complet : un poste intérieur + une platine de rue
  • La platine de rue peut remplacer une sonnette existante et le poste intérieur un carillon

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970566454
  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Argent
  • Mode de pose de la platine de rue
    Autre
  • Matériau de la platine de rue
    Autre
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Protocole d'image
    PAL
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Non
  • Angle d'ouverture de la camera
    95°
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP24
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    30-240V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.03-1A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    82dB
  • Consommation en veille
    10mA
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble (Min-Max)
    0.28-0.5mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    1600-1650mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    50-100mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Non
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

Au hasard de vos recherches au sujet de la domotique, vous êtes tombé sur des solutions qui mélangent domotique et vidéo. Et vous vous interrogez.
Rendre une maison « intelligente » consiste à installer des équipements pilotables (ou programmables) en local ou à distance. C’est ce...
En savoir plus

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus
L’installation d’un visiophone filaire demande de tirer des câbles depuis la platine qui se trouve dans la rue jusqu’à l’écran installé à l’intérieur de la maison. Si une sonnette était installée auparavant, vous pouvez utiliser les câbles existants de la sonnette pour relier...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés

Le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo est composé de : 1 Caméra Intérieure Intelligente connectée Netatmo 1 Sirène Intérieure Intelligente Netatmo 3 détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo   Ces...
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est...
En savoir plus