Sortie de câble connectée compatible fil pilote pour appareils 3000W maximum et mesure consommation - complet effet alu

  • Ref. 1 991 46
  • Céliane with Netatmo

La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone

61,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Sortie de câble : contrôlez en marche/arrêt un convecteur, un radiateur, un sèche-serviette (y compris fil pilote) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
  • Suivez la consommation de votre appareil de chauffage ou éléctrique et recevez des notifications en cas d'atteinte d'un seuil de consommation que vous avez paramétré
  • Vous pouvez associer un ou plusieurs interrupteurs sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
  • Protège le circuit contre les surcharges
  • Finition Effet Aluminium, livrée complète monobloc prête à installer

Avantages

  • Compatible avec les radiateurs électriques en fil pilote 4 ou 6 ordres

Les + installation

La sortie de câble connectée s'installe facilement à la place d'une sortie de câble existante dans une boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum : pas de modification de câblage dans une installation existante

Les + utilisation

Contrôlez un convecteur, un radiateur, un sèche-serviette (y compris fil pilote) à distance depuis un smartphone avec l’App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter la sortie de câble connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
  • Produit monobloc : association avec un autre produit en multiposte non possible

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. La domotique au service de votre quotidien : personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972321105
  • Adapté à un variateur
    Non
  • Adapté à un bouton d'impulsion
    Non
  • Adapté à un commutateur de volet roulant
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
    Non
  • Adapté pour interrupteur
    Non
  • Intégré dans un boîtier
    Oui
  • Installé dans boîtier à socle de tube
    Non
  • Module/platine
    Non
  • Alimentation en courant
    230 V CA
  • Mode boutons
    Non
  • Mode commutation
    Oui
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Avec codeur radio
    Non
  • Avec contact à poussoir radio
    Non
  • Nombre de relais
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Fréquence radio
    2400MHz
  • Modulation
    FM
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    76mm
  • Hauteur
    76mm
  • Profondeur
    51mm
  • Profondeur d'encastrement
    31mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Consommation en veille
    0.1mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Distribution d'énergie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

82 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Utilisation des produits

Pour améliorer l'efficacité énergétique du chauffage de son habitat et éviter toute déperdition thermique, des travaux d'isolation de la toiture, des murs et des fenêtres (en double ou triple vitrage) peuvent être envisagés, mais ils sont souvent importants et onéreux. Legrand offre...
En savoir plus