Boîte de dérivation et sortie de câble - saillie - Les Apparents - Blanc
- Ref. ALB351WH
- Les Apparents
Les Apparents, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une boîte de dérivation prête à installer directement sur un mur
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- 2 fonctions en 1 : sortie de câble ou boite de dérivation en fonction de votre câblage
- Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
- Equipée d'un serre-câble. Fixation murale en saillie par vis
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrer
- Finition Blanc
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414973114485
- Mode de pose Saillie
- Capacité des bornes Autre
- Technique de raccordement Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Largeur d'appareil 72mm
- Hauteur d'appareil 72mm
- Profondeur d'appareil 29mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-40°C
- Traitement antimicrobien Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel