Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Détrompeur pour branchement d'une fiche sur prise de courant à détrompage

  • Ref. 0 502 99
  • Mosaic

Détrompeur pour fiche 2P+T qui permet de la raccorder à une prise de courant à détrompage

6,10 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de rendre compatible les fiches 2P+T avec les prises à détrompage
  • Installation facile et rapide sur la fiche à raccorder grâce à l'adhésif double face

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060502997
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    35.1mm
  • Profondeur
    22.8mm
  • Couleur
    Rouge
  • Mode de pose
    Autre

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

68 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable