Plaque obturatrice Neptune - Blanc

  • Ref. 0 913 40
  • Neptune

Neptune, un obturateur monobloc, de couleur blanche, prêt à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

6,40 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fixation à vis ou à griffes
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970810533
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    80mm
  • Type de lentille
    Carré
  • Profondeur
    37.5mm
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

45 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments