Prise de courant connectée avec mesure puissance et suivi consommation dooxie with Netatmo complète plaque alu
- Ref. 1 992 51
- dooxie with Netatmo
dooxie with Netatmo, la prise de courant connectée permet de contrôler à distance les appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix, et de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Prise de courant connectée : contrôlez et suivez la consommation de vos appareils électrique et gros électroménager depuis votre smartphone
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
- Protège le circuit contre les surcharges
- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils pour créer une prise commandée
- Finition Aluminium, livrée complète prête à installer
Avantages
- Peut être commandée à distance par une commande sans fils ou via votre smartphone
- Une fois installée au mur, la prise dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des prises dooxie
- Association facile et rapide avec un produit sans fils en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
S'installe facilement en lieu et place d'une prise de courant standard dans une boîte simple - Connexion rapide sans outil par bornes automatiques - Livrée avec griffes
Les + utilisation
Commandez un éclairage ou un appareil électrique par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter une prise à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
Information sur la gamme
dooxie™ with Netatmo : quand la domotique s’invite chez vous. Le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La mise en œuvre est simple : câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972320269
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Nombre de prises de courant 1
- Prises de courant à phases séparées Non
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de prises commutables 1
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Aluminium
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Oui
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Oui
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Nombre de repiquage 1
- Avec dispositif on/off Oui
- Couleur de l'opérateur de commutation Noir
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Tension nominale 240V
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 87mm
- Hauteur d'appareil 87mm
- Profondeur d'appareil 42mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Profondeur d'encastrement 31.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-45°C
- Type de tension AC
- Alimentation électrique Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Contiens Batteries Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Prise de courant connectée avec mesure puissance et suivi consommation dooxie with Netatmo complète plaque alu
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel