Prise de courant sans terre saillie Profil Eco - Blanc
- Ref. 54203
- Profil
Profil Eco, une prise de courant au design arrondi, épuré, pour une intégration facile et discrète, en saillie dans les pièces rénovées
7,53 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
- Livrée avec cadre pour pose en saillie
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.
Caractéristiques techniques
- Marque ARNOULD
- EAN/Gencode 3233625012524
- Modèle CEE 7/1 sans mise à la terre
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Sans
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de prises de courant 1
- Prises de courant à phases séparées Non
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Non
- Avec dispositif on/off Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 65mm
- Hauteur d'appareil 65mm
- Profondeur d'appareil 38.6mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-40°C
- Type de tension AC
- Alimentation électrique Non
- Capacité des bornes (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Maintien du cable Autre
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
5 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
5 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main