Nouveauté

Prise double USB Céliane Type A+C 20W Power Delivery - Blanc avec support à équiper d'une plaque

  • Ref. CX0155
  • Céliane

Double prise USB Type A+C Céliane Power Delivery 20W pour charger les smartphones, powerbanks ou tablettes. Montage en encastré ou en saillie, installation boîte profondeur 40mm, à combiner avec une plaque. Bornes à vis. Blanc

48,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Blanc
  • Peut être installée en encastré ou en saillie
  • Bornes à vis
  • Conforme à la norme IEC 63002-2018
  • Charge idéale pour des smartphones, powerbanks ou tablettes

Avantages

  • Consommation en veille inférieure à 0,07W

Les + installation

Montage dans une boîte d'encastrement d'une profondeur de 40mm minimum

Les + utilisation

Le Power Delivery permet d'optimiser la charge en délivrant au terminal la tension qu'il peut supporter

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973012361
  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre de ports USB-C
    1
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie (Min-Max)
    5-12V
  • Consommation d'énergie
    3.3W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Largeur d'appareil
    74.1mm
  • Hauteur d'appareil
    74.1mm
  • Profondeur d'appareil
    44.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    34.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Alimentation électrique
    Oui
  • USB Puissance de sortie
    20
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.17-0.5A
  • Consommation en veille
    1mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.411 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit