Prise TV Mosaic simple mâle blanc avec plaque et fixation à vis

  • Ref. 0 992 07
  • Mosaic

Mosaic, une prise télévision complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

24,56 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatible TNT et télévision Ultra Haute Définition
  • Câblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marché
  • Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à vis
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971679481
  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Nombre de sorties
    3
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    82mm
  • Hauteur d'appareil
    82mm
  • Profondeur d'appareil
    32mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    23.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable