Télécharger l'image en grand format

Prise TV pour TNT et câble pour moulure Appareillage Saillie - Blanc

  • Ref. 0 989 87
  • Les Apparents

Prises télévision - Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition

19,93 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatible TNT et télévision Ultra Haute Définition
  • Câblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marché
  • Prise à monter dans un cadre pour association avec une moulure

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008763
  • Nombre d'unités d'appareil
    1
  • Garnissage
    Raccordement d'antenne
  • Type de montage appareil d'installation
    Déjà équipé
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Largeur
    55mm
  • Hauteur
    56.5mm
  • Profondeur
    32.5mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

59 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable