Prise TV-SAT étoile blindée dooxie finition blanc - emballage blister
- Ref. 0 952 24
- dooxie
dooxie, une prise télévision, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Blindage certifié classe A : protége des interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G, 4G, 5G)
- Utiliser un câble coaxial Ø5,5mm à Ø7mm
- Tenue du câble optimisée
- Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) : limite le besoin d'amplification
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971087378
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise TV/SAT
- DAB+ Non
- Mode de pose Encastré
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1.5dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 2dB
- Nombre de sorties 2
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 73mm
- Hauteur d'appareil 73mm
- Profondeur d'appareil 39.7mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 25.6mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-60°C
Compléter votre produit
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel