Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise TV simple saillie Profil Eco - Blanc

  • Ref. 54206
  • Profil

Profil Eco, une prise télévision au design arrondi, épuré, pour une intégration facile et discrète, en saillie dans les pièces rénovées

15,70 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    ARNOULD
  • EAN/Gencode
    3233625012555
  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    1dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    65mm
  • Hauteur d'appareil
    65mm
  • Profondeur d'appareil
    35mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

5 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable