Sortie de câble Mosaic blanc complet avec plaque et fixation à vis

  • Ref. 0 992 08
  • Mosaic

Mosaic, une sortie de câble complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

22,45 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Livrée avec serre-câbles
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Diamètre maximummum des câbles à utiliser : 12,5mm
  • Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à vis
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971679511
  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP41
  • Largeur d'appareil
    82mm
  • Hauteur d'appareil
    82mm
  • Profondeur d'appareil
    38mm
  • Profondeur d'encastrement
    29.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

13 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable