Kit prise de courant Surface + chargeur 2 USB TypeA dooxie 3A précâblés avec cadre saillie finition blanc

  • Ref. 3 004 10
  • dooxie

Céliane, kit prêt à poser avec prise de courant et chargeur USB complets et un cadre pour une pose en apparent au mur

65,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Un seul raccordement suffit pour alimenter les 2 appareils - Kit livré complet avec cadre saillie et plaque blanche
  • Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s’intègre toujours dans le décor
  • Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
  • Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
  • USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger rapidement jusqu'à deux appareils en même temps - Pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone - Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971089426
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    2
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Prises de courant à phases séparées
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    4
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Autre
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Non
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    144mm
  • Hauteur d'appareil
    71mm
  • Profondeur d'appareil
    41.7mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • USB Puissance de sortie
    15W
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • Maintien du cable
    Autre
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Depuis un raccordement existant, vous pouvez multiplier vos prises.
En savoir plus