Télécharger l'image en grand format

Prise TV-R-SAT DAB+ Appareillage Saillie - Blanc

  • Ref. 0 976 22

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une prise télévision prête à installer directement sur un mur

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Compatible TNT et télévision Ultra Haute Définition
  • Câblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marché
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970651754
  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV/RD/SAT
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1.5dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    2dB
  • Nombre de sorties
    3
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Fréquence radio (Min-Max)
    87.5-240MHz
  • Fréquence prise SAT (Min-Max)
    950-2400MHz
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    37.7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

22 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable