Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise TV-R-SAT DAB+ Neptune - Blanc

  • Ref. 0 913 37
  • Neptune

Neptune, une prise télévision monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

39,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatible TNT et télévision Ultra Haute Définition
  • Câblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marché
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970810472
  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV/RD/SAT
  • DAB+
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1.5dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    2dB
  • Nombre de sorties
    3
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Fréquence radio
    87.5-240MHz
  • Fréquence prise SAT
    950-2400MHz
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    45mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    27.57mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

45 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable