Sortie de câble 20A à 32A - Blanc

  • Ref. 0 901 49

Permet le raccordement d'appareils livrés sans fiche de branchement

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Equipée d'un serre-câble anti-arrachement
  • Fixation au mur par vis
  • 1 sortie pour câble Ø17mm à Ø19mm

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060901493
  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermodurci
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP22
  • Largeur d'appareil
    98mm
  • Hauteur d'appareil
    98mm
  • Profondeur d'appareil
    22mm
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable