Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Multiprise équipée de 6 prises avec terre longueur 343mm pour fixation au mur , mobile ou avec moulure - à cabler sans cordon

  • Ref. 0 506 11

Bloc multiprise, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

97,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Multiprise équipée de 6 prises avec terre - Puissance maximum admissible 3500W en 230V~
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • S'associe naturellement avec la moulure électrique grâce aux embouts fournis
  • A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé
  • Longueur 343mm - A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Fixation murale par vis ou possibilité d'utilisation mobile

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060506117
  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    6
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    75mm
  • Hauteur
    45.5mm
  • Profondeur
    343mm
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

62 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments