Fiche triplite avec 3 prises frontales avec terre 16A 230V 3680W - orange
- Ref. 0 505 07
Fiche multiprise, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV
Caractéristiques produit
- Fiche multiprise sans fil avec 3 prises de courant frontales avec terre
- Fiche positionnée à l'horizontale une fois branchée dans la prise murale avec terre
- Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
- Finition orange
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
Documentation et conseils de pose
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970889386
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) 3
- Nombre de prises avec contact de terre 3
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre 3
- Nombre de prises norme française (type E) 3
- Avec dispositif on/off Non
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couverture Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Orange
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Angle de l'insert central vrillé Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 138mm
- Hauteur 52mm
- Profondeur 74mm
- Objet connecté Non
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main