Multiprise station de charge 2 prises Surface , chargeur sans fils à induction , prise USB Type-A+ Type-C et cordon - blanc/gris foncé

  • Ref. 0 494 12

Station de charge multiprise à portée de main, compacte et pratique avec son chargeur à induction,une solution idéale pour le bureau ou la maison.

77,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc / Gris Foncé

Caractéristiques produit

  • Station de charge compacte avec prises courant, chargeur sans fils à induction et 2 prises USB pour une recharge optimale des appareils de bureau
  • Chargeur sans fils à induction certifié Qi 10W avec surface anti-dérapante et indicateur de charge : recommandée pour smartphone avec étui de protection
  • Avec prises USB Type-A et Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
  • Puissance maximum admissible 2300W en 230V~ - Equipée d'un cordon d'alimentation noir longueur 2m avec fiche 2P+T
  • Finition blanc et gris foncé

Avantages

  • Equipé de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit à faible encombrement repondant aux nouvelles tendances de charge
  • Produit certifié NF

Les + installation

Avec patins anti-dérapants

Les + utilisation

Station avec 4 types de charge en 1 produit

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 2300W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971942462
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    2
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    10A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Longueur d'alimentation
    2m
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    112mm
  • Profondeur
    154mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

75 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

La solution la plus simple et la plus rapide pour rallonger une prise électrique est de vous équiper d’une rallonge ou d’une rallonge multiprise. De nombreuses solutions existent pour répondre à vos besoins croissants de branchements.
En savoir plus

Utilisation des produits

Plus besoin de brancher son smartphone pour le recharger ! Il suffit de le poser sur une station de charge à induction, sans cordon. Il existe plusieurs dispositifs Legrand compatibles avec la recharge sans fil des appareils mobiles adaptés à de multiples usages, à la maison, au bureau ou en...
En savoir plus

Multiprise station de charge 2 prises Surface , chargeur sans fils à induction , prise USB Type-A+ Type-C et cordon - blanc/gris foncé

À associer