Rallonge multiprise verticale avec 4 prises avec terre 16A 230V , borne Wi-Fi , interrupteur , parafoudre et cordon 2m - alu et noir

  • Ref. 0 503 97

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV


Caractéristiques produit

  • Multiprise verticale équipée de 4 prises avec terre, switch Ethernet et prises USB
  • Avec switch Ethernet 10/100Mbps composé de 2 prises RJ45 (1 entrée pour relier par câble une prise murale RJ45 ou une prise RJ45 sur la box Internet et 1 sortie RJ45), 2 prises USB Type-A 2,4A pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques et 1 fiche micro USB Type-B (docking station) pour branchement direct (sans cordon) d'un smartphone
  • Avec parafoudre pour protéger les appareils électroniques contre les surtensions et indicateur signalant l’état du parafoudre : vert, la multiprise est protégée ; éteint, le parafoudre ne fonctionne plus mais les prises sont toujours alimentées, si la fonction parafoudre est nécessaire il faut changer la multiprise
  • Avec 2 prises USB Type-A 2,4A pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques et 1 fiche micro USB Type-B (docking station) pour branchement direct (sans cordon) d'un smartphone
  • Cordon d'alimentation PVC blanc longueur 2m avec fiche 2P+T - Finition aluminium et noir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3500W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970833280
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre
    4
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre d'autres prises de courant
    3
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Longueur d'alimentation
    2m
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

58 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable