Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Rallonge multiprise 3 prises Surface + 2 USB Type-C avec cordon 1,5m - Noir

  • Ref. 0 496 44

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

28,51

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E) 3

Caractéristiques produit

  • Multiprise 3 prises surface 2P+T standard Franco-Belge, 16A, 230V, 3680W
  • 2 prises USB C, 4A, 5V, 20W Power Delivery pour chargement rapide des équipements éléctroniques.
  • Multiprise corps rotatif tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation horizontale.
  • Une prise orientée à 90° permet de connecter un transformateur snas obstruer une autre prise. Les autres prises sont orientées à 45°.
  • Interrupteur poussoir ON/OFF lumineux. LED de couleur bleue.

Avantages

  • La multiprise est équipée de prises surfaces garantissant un produit esthétique et empêchant la saleté de pénétrer dans les prises.
  • Multiprise corps rotatif tous les 12° à droit ou à gauche par rapport à une installation horizontale.
  • 2 ports USB C 20W Power Delviery pour chargement rapide des équipements éléctroniques.

Les + installation

Multiprise avec plusieurs options d'installations.

Les + utilisation

3 options d'installation :- Fixation murale (vis non fournies)- Fixation par collier (non fourni)- Pose libre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973064094
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Section de conducteur
    1mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de raccordement au secteur
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Longueur d'alimentation
    1.5m
  • Type d'execution de la fiche
    Coudé
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    65mm
  • Profondeur
    300mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations