Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Rallonge multiprise 3 x 2P+T Surface 16A 230V-3680W + double prise USB C - cordon 1,5m - Noir

  • Ref. 0 496 44
  • LEGRAND

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Multiprise 3 prises surface 2P+T standard Franco-Belge, 16A, 230V, 3680W
  • 2 prises USB C, 4A, 5V, 20W Power Delivery pour chargement rapide des équipements éléctroniques.
  • Multiprise corps rotatif tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation horizontale.
  • Une prise orientée à 90° permet de connecter un transformateur snas obstruer une autre prise. Les autres prises sont orientées à 45°.
  • Interrupteur poussoir ON/OFF lumineux. LED de couleur bleue.

Avantages

  • La multiprise est équipée de prises surfaces garantissant un produit esthétique et empêchant la saleté de pénétrer dans les prises.
  • Multiprise corps rotatif tous les 12° à droit ou à gauche par rapport à une installation horizontale.
  • 2 ports USB C 20W Power Delviery pour chargement rapide des équipements éléctroniques.

Les + installation

Multiprise avec plusieurs options d'installations.

Les + utilisation

3 options d'installation :
- Fixation murale (vis non fournies)
- Fixation par collier (non fourni)
- Pose libre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Section de conducteur
    1mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de raccordement au secteur
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Longueur d'alimentation
    1.5m
  • Type d'execution de la fiche
    Coudé
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    65mm
  • Profondeur
    300mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973064094

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments