Télécharger l'image en grand format

Accessoire de montage des prises Mosaic pour goulottes

  • Ref. 0 982 64
  • Mosaic

Accessoire de montage des prises Mosaic pour goulottes

5,57 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement, la parfaite finition des couvercles et l'indice de protection
  • S'installe avec toutes les fonctions du Programme Mosaic

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337801
  • Largeur du canal d'allège
    80mm
  • Profondeur du canal d'allège
    50mm
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de canal
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    46.5mm
  • Profondeur
    25mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

68 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable