Embout pour goulotte section 80x50mm

  • Ref. 0 982 65

Embout pour goulotte section 80x50mm

16,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Embout à visser sur la goulotte
  • Embout gauche ou droit

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337955
  • Modèle
    Symétrique
  • Adapté à
    Gauche/droite
  • Doublage de coupe
    Oui
  • Type de fixation
    À visser
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    85.5mm
  • Hauteur
    52.5mm
  • Profondeur
    50mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

57 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable