Joint de couvercle - pour moulure 32x12,5mm

  • Ref. 0 981 36

Joint de couvercle - pour moulure 32x12,5mm

7,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Montage sur la moulure par emboîtement sur le couvercle
  • Permet de respecter l’indice de protection de la moulure
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008169
  • Largeur du canal d'allège
    32mm
  • Profondeur du canal d'allège
    12.5mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de canal
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    36.3mm
  • Hauteur
    14.3mm
  • Profondeur
    15mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

69 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable