Télécharger l'image en grand format

Sonnette pour intérieur ou extérieur - 12V à 24V - avec porte-étiquette et voyant

  • Ref. 0 942 47

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Spécial rénovation : fixation rapide en saillie avec vis
  • Avec porte-étiquette
  • IP44, peut s'installer dans les locaux humides
  • Lampe non fournie avec le produit. Vous devez utiliser une lampe tube diamètre 6,3 mm x 27 mm de 12 V ou 24 V

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060942472
  • Forme
    Autre
  • Avec badge
    Non
  • Avec éclairage
    Non
  • Tension de lampe
    24-24V
  • Matériau
    Plastique
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Autre
  • Sans fil
    Non
  • Longueur
    70mm
  • Largeur
    23mm
  • Hauteur
    70mm
  • Classe de protection (IP)
    IP4X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Type de tension
    AC/DC
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    60-60mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus
Pour brancher une sonnette électrique, il s’agit de relier les deux éléments entre eux, puis de les connecter au tableau électrique. Le carillon est au cœur de l’installation : deux fils le connectent au bouton poussoir de la sonnette, deux autres au tableau (le fil de phase « L » et...
En savoir plus