Cordon d'affectation d'un média - pour réseau multimédia - longueur 20cm

  • Ref. 4 130 47
  • Drivia

Equipement de brassage pour équipements multimédia

8,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Longueur 20 centimètres
  • Cordon RJ45 plat

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064130479
  • Type de câble
    F/UTP
  • Catégorie
    6
  • Longueur
    0.2m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine
    Gris
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Gris
  • Finition ignifugée
    Non
  • Construction de câbles
    1x4
  • Brochage
    1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60°C
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Nature du cable pour connexion
    Souple

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

16 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable