Aménagement d’un lotissement avec Netatmo

Logement connecté

Ce projet permettra aux élèves de se familiariser avec la technologie Netatmo développée par Legrand. Ils seront amenés à mettre en service l’ensemble du système, qui comprend : 

  • la commande de l’éclairage sous toutes ses formes
  • la commande des volets roulants
  • le contrôle de la température et de l’énergie
  • la vidéosurveillance
  • le système de sécurité contre les intrusions, intérieures et extérieures

Cet appel à projet est mis en œuvre et utilisé pédagogiquement par les élèves et étudiants : BAC PRO MELEC - BAC PRO SN - CAP MBC - BTS Électrotechnique - BTS FED option DBC

lotissement netatmo projet 2 500x500

Objectifs généraux

  • découvrir physiquement les produits utilisés dans le projet
  • réaliser le câblage des équipements Netatmo
  • rechercher, à l’aide des notices et tutoriels, les méthodes d’installation des produits sélectionnés
  • mettre en service l’ensemble des équipements
lotissement netatmo projet 3 500x500

Objectifs pédagogiques

  • contrôler la conformité de l’installation
  • réaliser un câblage évolué avec les produits Netatmo (éclairage, volets électriques, prises, modules de contrôle)
  • effectuer le câblage des appareillages en fils volants dans le respect des normes
  • intégrer les différents produits à l’application dédiée
  • vérifier le bon fonctionnement des équipements connectés (station météo, capteur de qualité de l’air, caméra extérieure, sonnette vidéo)
lotissement netatmo projet 4 500x500

Activités prévues

  • présentation des produits Netatmo
  • étude des plans du lotissement
  • installation physique des équipements (maquettes, box, modules)
  • raccordement électrique : câblage en fils volants selon les normes
  • configuration des équipements via l’application Netatmo / Home + Control
  • tests de fonctionnement (lumière, volets, sécurité, capteurs)
  • bilan technique et retour d’expérience

Notre accompagnement

Formation de l’enseignant à la mise en œuvre des produits
L’enseignant et les élèves ont suivi des formations en ligne sur la mise en œuvre des équipements :

  • AF0203 : Introduction à la maison connectée
  • AF3201 : Proposer une maison connectée
  • AF3202 : Rendre une maison connectée