Borne de recharge Legrand : fiabilité, sécurité et simplicité pour accompagner la mobilité électrique

legrand irve appel projet 500x500

Objectifs généraux

  • découvrir le principe de fonctionnement d’une borne de recharge électrique
  • être capable de réaliser le câblage d’une borne de recharge électrique
  • être capable de réaliser les paramétrages d’une maison connectée en local et à distance via l’application Home contrôle et Security

Compétences à valider

2Nde TNE :

  • CC1 : S’informer sur l’intervention ou sur la réalisation
  • CC2 : Organiser la réalisation ou l’intervention

1ere et T MELEC :

  • C1 CO1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte
  • C2 CO2 : Organiser l’opération dans son contexte
  • C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies
  • C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation
  • C7 CO5 : Valider le fonctionnement de l’installation
  • C10 CO7 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
  • C12 CO8 : Communiquer entre professionnels sur l’opération
  • C13 CO9 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération

Notre accompagnement

Formation de l’enseignant à la mise en œuvre des produits dans le cadre du PAF académique

Présentation et validation du projet, Legrand fournit une partie du matériel nécessaire à la réalisation de l’appel à projet