Netatmo : la maison intelligente qui allie confort, sécurité et économies d’énergie, pour un quotidien plus serein et connecté

Avec le portier Vidéo classe 300 EOS with Netatmo, la sécurité est à votre porte, avec une image haute définition et un contrôle à distance pour accueillir vos visiteurs en toute sérénité.

legrand portier appel projet 500x500

Objectifs généraux

  • découvrir le principe de fonctionnement d’une installation connectée Nétatmo (protocole de communication radio fréquence)
  • être capable de réaliser le câblage des circuits électriques d’une installation domestique connectée et une installation pour le contrôle d’accès (Câble Bus)
  • être capable de réaliser les paramétrages d’une maison connectée en local et à distance via l’application Home contrôle et Door Entry

Compétences à valider

1ere et T MELEC :

  • C1 CO1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte
  • C2 CO2 : Organiser l’opération dans son contexte
  • C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies
  • C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation
  • C7 CO5 : Valider le fonctionnement de l’installation
  • C10 CO7 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
  • C12 CO8 : Communiquer entre professionnels sur l’opération
  • C13 CO9 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération

Notre accompagnement

Formation de l’enseignant à la mise en œuvre des produits dans le cadre du PAF académique

Présentation et validation du projet, Legrand fournit une partie du matériel nécessaire à la réalisation de l’appel à projet