Objectifs généraux
- découvrir le principe de fonctionnement d’une installation connectée MyHome Up
- être capable de réaliser le câblage des circuits électriques d’une installation domestique connectée (câble Bus)
- être capable de réaliser les paramétrages d’une maison connectée en local et à distance via l’application Project +
Compétences à valider
2Nde TNE :
- CC1 : S’informer sur l’intervention ou sur la réalisation
- CC2 : Organiser la réalisation ou l’intervention
1ere et T MELEC :
- C1 CO1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte
- C2 CO2 : Organiser l’opération dans son contexte
- C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies
- C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation
- C7 CO5 : Valider le fonctionnement de l’installation
- C10 CO7 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
- C12 CO8 : Communiquer entre professionnels sur l’opération
- C13 CO9 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération
Notre accompagnement
Formation de l’enseignant à la mise en œuvre des produits dans le cadre du PAF académique
Présentation et validation du projet, Legrand fournit une partie du matériel nécessaire à la réalisation de l’appel à projet